??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
BSD21-01
Kurzbeschreibung
2-Loch Hyperbreitband-Einzeldose, 5,0 dB
Langbeschreibung
CATV / SAT Breitbandig rückkanaltauglich Einzeldosen werden verwendet, um die vom Abzweiger/Verteiler (BK) oder Multischalter/LNB (SAT) kommenden, entkoppelten Stichleitungen abzuschließen (Sternstruktur).   Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLTV .. Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT .. Serie LS: Art.-Nr.: ..990 TV .. 50 x 50: Art.-Nr.: 161 TV
ETIM Klasse
EC000439
Ausführung
-
Montageart
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Abdeckung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz
-
Anzahl der Auslässe
-
Geeignet für Kabelmodem
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz
-
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz
-
Fernspeisetauglich
-
Frequenz
-
Befestigungsart
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377332225.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models