??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
531-41U
Kurzbeschreibung
Multi-Switch 1fach (Einsatz), Taster mit 2 x 2 Schließern und Nullstellung, 10 A 250 V ~
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 531-41 EU Bei Betätigung der oberen bzw. unteren Wippenhälfte werden jeweils zwei Kontakte gleichzeitig geschlossen. Besonders geeignet als Steuertaster für Relais-Schaltungen, z.B. in Verbindung mit der Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE Keine elektrische oder mechanische Verriegelung. Nur zu verwenden in den Serien CD und LS (nur "Kunststoffausführungen").
ETIM Klasse
EC000029
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Gruppentaster
Bedienungsart
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler
-
Anzahl der Wendetaster
-
Ausführung kontaktlos
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Polzahl
ERROR
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
10.0
Mit Beleuchtung
true
Mit Leuchtmittel
false
Mit Signallampe
false
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Schraubklemme
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
ERROR
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Aufdruck
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377062351.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models