??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
505KOU5
Kurzbeschreibung
Wipp-Kontrollschalter (Einsatz) 10 AX 250 V~, Serien mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich (Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar) Es können auch farbige Glimm-/LED-Lampen eingesetzt werden, z.B.: grün Art.-Nr.: 94 GN oder 94-LED GN rot Art.-Nr.: 94 RT oder 94-LED RT
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Serienschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
2
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
NaN
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377262454.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models