??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
TRDLS1790SW
Kurzbeschreibung
LB-Management Raumthermostat-Set, Serie LS, schwarz
Langbeschreibung
LB-Management Raumthermostat-Set, schwarz besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..) Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom 230 V AC1: 10 mA ... 16 A Anschlussleistung: max. 3.600 W Anschluss eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2 Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: > 4 h Reglerklasse (EU 811/2013): nicht relevant Beitrag zur Energieeffizienz: 2 %
ETIM Klasse
EC011309
Regelungsart An/Aus
-
Regelungsart modulierend
-
Kommunikationsprotokoll
-
Art der Spannungsversorgung
-
Anschluss
drei-/vieradrig
Mit Empfänger
false
Messbereich
5.000
Sensor extern
true
Mit thermischer Rückführung
false
Regelcharakteristik
-
Geeignet für Heizen
true
Anzahl der Ausgänge Heizung
1
Geeignet für Kühlen
-
Anzahl der Ausgänge Kühlung
1
Differenzwert
-0.500
Differenz verstellbar
false
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar
true
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar
-
Mit Display
true
Uhrentyp
Wochenuhr
Ausführung Uhr
digital
Überstundenschalter
false
Optimierung
true
Mit Trinkwasserschaltung
false
Bedienung
Taste
Witterungsabhängige Regelung
false
Anzahl der Schaltprogramme
3
Kontaktausführung
-
Max. Spannung der Kontakte
230
Max. Kontaktbelastung
16
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
-
Explosionsgeschützt
false
Farbe
schwarz
RAL-Nummer
9.005
Breite
70
Tiefe
-
Höhe
70
Klasse des Temperaturreglers
-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)
24
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377172234.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models