??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1735DS
Kurzbeschreibung
Drehzahlsteller, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Drehzahlsteller zur Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie z.B. Induktions- oder Spaltpolmotoren Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Betrieb mit geeigneter Abdeckung Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenanschnittprinzip Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch Softstart auf maximale Drehzahl Grunddrehzahl dauerhaft speicherbar Anschluss von Nebenstellen möglich Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung nach ca. 100 ms Elektronischer Übertemperaturschutz
ETIM Klasse
EC000256
Montageart
Unterputz
Farbe
-
RAL-Nummer
-
Nennstrom
18
Ausgangsspannung
230
Anzahl der Phasen
1
Leistungsregelung stufenlos
true
Anzahl der Stufen
-
Basiselement ohne Abdeckung
true
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Beleuchtung
ohne
Schaltkontakt
true
Mit Temperatursensor
false
Höhe
71
Breite
71
Tiefe
-
Schutzart (IP)
IP20
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377203228.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models