??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
LSP984GLSW
Kurzbeschreibung
Glasrahmen 4fach, senkrechte und waagerechte Montage, Glas, LS PLUS, schwarz (Glas)
Langbeschreibung
Glasrahmen 4fach, schwarz (Glas) für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie LS IP20 Material: Glas Maße (B x H): 115 x 328 mm
ETIM Klasse
EC000007
Anzahl der Einheiten
4
Montagerichtung
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal
1
Anzahl der Einheiten vertikal
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Schaltereinsätze
0
Mit Montagerahmen
false
Unterputzmontage
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
true
Geeignet für Einbauinstallation
true
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Werkstoff
Glas
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
ERROR
Transparent
false
Mit Klappdeckel
false
Schutzart (IP)
IP2X
Schlagfestigkeit
-
Befestigungsart
sonstige
Breite
115
Höhe
328
Tiefe
11
Einbaubreite
-
Einbauhöhe
-
Durchmesser Bohrung (Öffnung)
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377069596.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models