??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
SPAS591-5WW
Kurzbeschreibung
Wippe, Duroplast antimikrobiell, Serie AS, alpinweiß
Langbeschreibung
Wippe, alpinweiß für Serienschalter Art.-Nr.: 505 U, 505-20 U für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.: 509 U, 509-20 U für Doppeltaster Art.-Nrn.: 535 U, 539 U Material: Duroplast antimikrobiell Maße (B x H): 55 x 55 mm
ETIM Klasse
EC000011
Ausführung
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei
false
Verwendung
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung
false
Befestigungsart
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Antibakterielle Behandlung
true
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Mit Beschriftungsfeld
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Breite
55
Höhe
55
Tiefe
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377215573.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models