??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
876W
Short Description
SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Long Description
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM Klasse
EC000020
Ausführung des Schalters
-
Ausführung der Steckdose
-
Anzahl der Steckdosen
-
Bedienungsart
-
Montagerichtung
-
Befestigungsart
-
Mit Beleuchtung
-
Montageart
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Nennspannung
-
Nennstrom Steckdose
-
Bemessungsstrom
-
Überspannungsschutz
-
Fehlerstromschutz
-
Mit Feinsicherung
-
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
-
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models