??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
839W
Kurzbeschreibung
Doppeltaster, 2 Wechsler, 10 A 250 V ~, IP 44, WG 800
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ETIM Klasse
EC000029
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
Serientaster
Bedienungsart
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Anzahl der Wendetaster
-
Ausführung kontaktlos
false
Anzahl der Betätigungswippen
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Polzahl
-
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
10.0
Mit Beleuchtung
true
Mit Leuchtmittel
false
Mit Signallampe
false
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
sonstige
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Aufdruck
ohne
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
IK00
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
75
Gerätetiefe
58
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models