??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
835W
Short Description
Doppeltaster, 2 Schließer 250 V ~, IP 44, WG 800
Long Description
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V).
ETIM Klasse
EC000029
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
Serientaster
Bedienungsart
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler
-
Anzahl der Wendetaster
-
Ausführung kontaktlos
false
Anzahl der Betätigungswippen
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Polzahl
2
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
10
Mit Beleuchtung
true
Mit Leuchtmittel
false
Mit Signallampe
false
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
-
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Aufdruck
ohne
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
75
Gerätetiefe
58
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models