??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
820NAW
Short Description
SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld, Klappdeckel, WG 800, grau/anthrazit
Long Description
mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ETIM Klasse
EC000125
Ausführung
SCHUKO
Schutzkontakt
true
Schutzleiterkontakt rund
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Mit Signallampe
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
Art der USB-Stromversorgung
-
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
-
Anschlussart
-
Mit Klappdeckel
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
true
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Metallicfarbe
false
Transparent
false
Abschließbar
false
Auswurfmechanismus
false
Isolierter Einbau
-
Mit Funktionsbeleuchtung
false
Mit Orientierungslicht
false
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Mit Ein-/Ausschalter
false
Mit Durchschleiffunktion
false
Verdrehter Zentraleinsatz
false
Nennstrom
16
Nennspannung
250
Frequenz
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
75
Gerätetiefe
58
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models