??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
809VW
Short Description
Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Long Description
mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
ETIM Klasse
EC000044
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
Schalter 1-polig
Polzahl
1
Bedienungsart
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
Mechanisch bedienbar
true
Elektronisch bedienbar
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anschlussart
-
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Bemessungsstrom
10
Nennspannung
250
Anzahl der Tasten
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models