??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
806NAW
Short Description
Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, mit Schriftfeld, IP 44, WG 800
Long Description
mit Schriftfeld 22 x 48 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Wechselschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Textfeld/Beschriftungsfläche
ja
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Orientierung
Beleuchtungsart
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
75
Gerätehöhe
75
Gerätetiefe
58
Einbautiefe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models