??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
804.18W
Short Description
Schlüsselschalter, Jalousie-Wendeschalter, 1-pol. (1 Antrieb), 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Long Description
Verriegelungsplatte integriert für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28, 28 G1 mit Schriftfeld 9 x 50 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)!
ETIM Klasse
EC000044
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung
Schalter 1-polig
Polzahl
1
Bedienungsart
Schlüssel
Elektrische und mechanische Verriegelung
false
Mechanisch bedienbar
true
Elektronisch bedienbar
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Anschlussart
-
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
true
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Bemessungsstrom
10
Nennspannung
250
Anzahl der Tasten
-
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models