??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
676A
Short Description
SCHUKO®-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, AP 600, weiß
Long Description
Gehäuse 61 x 116 x 47 mm mit Schraubklemmen (Steckdose) für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 mit Federklemmen (Schalter) für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328-676
ETIM Klasse
EC000020
Ausführung des Schalters
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen
1
Bedienungsart
Wippe/Taste
Montagerichtung
vertikal
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Transparent
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250
Nennstrom Steckdose
16
Bemessungsstrom
-
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
-
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Gerätebreite
61
Gerätehöhe
116
Gerätetiefe
47
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models