??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
626A
Short Description
SCHUKO®-Zweifach-Steckdose 16 A 250 V ~ mit Schalter Universal Aus-Wechsel 10 AX 250 V ~, AP 600, weiß
Long Description
Gehäuse 61 x 160 x 47 mm Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328-626
ETIM Klasse
EC000020
Ausführung des Schalters
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen
2
Bedienungsart
Wippe/Taste
Montagerichtung
vertikal
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung
false
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Transparent
false
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Nennspannung
250
Nennstrom Steckdose
16
Bemessungsstrom
-
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
-
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Gerätebreite
61
Gerätehöhe
163
Gerätetiefe
42
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models