??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
620WSL
Short Description
SCHUKO Steckdose, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, mit Sicherheitsschloss, IP 44, WG 600
Long Description
mit Sicherheitsschloss mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL!)
ETIM Klasse
EC000125
Ausführung
SCHUKO
Schutzkontakt
true
Schutzleiterkontakt rund
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Mit Signallampe
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
Art der USB-Stromversorgung
-
Anzahl der Einheiten
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
ohne
Anschlussart
-
Mit Klappdeckel
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Metallicfarbe
false
Transparent
false
Abschließbar
true
Auswurfmechanismus
false
Isolierter Einbau
-
Mit Funktionsbeleuchtung
false
Mit Orientierungslicht
false
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Mit Ein-/Ausschalter
false
Mit Durchschleiffunktion
false
Verdrehter Zentraleinsatz
false
Nennstrom
16
Nennspannung
250
Frequenz
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
70
Gerätehöhe
68
Gerätetiefe
47
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models