피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: Jung
생성됨: 21.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jung
6020A
Jung
Baugruppen
AP 600 - Aufputz
Powered by
CAD모델 선택
{jung/4817711741/4817734787/6020a.prj},{NB=6020A},{SUPPLIERPID=6020A},{ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_=2},{ANZAHL_DER_EINHEITEN=2},{ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR=0},{ANZAHL_DER_PHASEN=1},{RAL_NUMMER__AEHNLICH_=1013},{NENNSTROM=16},{NENNSPANNUNG=250},{GERAETEBREITE=61},{GERAETEHOEHE=102},{GERAETETIEFE=47},{ABBILDUNG=../../../_pool_/6b/b7/jung_6020a.png},{DESCSHORT=SCHUKO®-Zweifach-Steckdose, 16 A 250 V ~, 47 mm, AP 600, weiß},{DESCLONG=2fach, 61 x 102 x 47 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Material: Duroplast},{ETIM80_CLASSID=EC000125},{AUSFUEHRUNG=SCHUKO},{SCHUTZKONTAKT=true},{SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND=false},{ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_=-},{MIT_SIGNALLAMPE=false}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Alternative product number
6020A
Short Description
SCHUKO®-Zweifach-Steckdose, 16 A 250 V ~, 47 mm, AP 600, weiß
Long Description
2fach, 61 x 102 x 47 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Material: Duroplast
ETIM Klasse
EC000125
Ausführung
SCHUKO
Schutzkontakt
true
Schutzleiterkontakt rund
false
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
Mit Signallampe
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
Art der USB-Stromversorgung
-
Anzahl der Einheiten
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Steckdosen schaltbar
0
Anzahl der Phasen
1
Aufdruck/Kennzeichnung
-
Anschlussart
Steckklemme
Mit Klappdeckel
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz
false
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
1013
Metallicfarbe
false
Transparent
false
Abschließbar
false
Auswurfmechanismus
false
Isolierter Einbau
-
Mit Funktionsbeleuchtung
false
Mit Orientierungslicht
false
Überspannungsschutz
false
Fehlerstromschutz
false
Mit Feinsicherung
false
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
Montageart
Aufputz
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Duroplast
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Antibakterielle Behandlung
false
Mit Ein-/Ausschalter
false
Mit Durchschleiffunktion
false
Verdrehter Zentraleinsatz
false
Nennstrom
16
Nennspannung
250
Frequenz
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
-
Gerätebreite
61
Gerätehöhe
102
Gerätetiefe
47
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
내장 된 사용자 작업
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성