??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
505KO5VEUM24
Kurzbeschreibung
Hotelschalter, Innenstelle, 2fach, DC 24 V
Langbeschreibung
für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 M .. mit roter und grüner LED-Lampe Tasten sind gegenseitig mechanisch verriegelt. mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle.
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Serienschalter
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
-
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart
LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
24
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
-
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Steckklemme
Heizungsschalter
false
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377162044.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models