??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
502-20KOU
Kurzbeschreibung
Wipp-Kontrollschalter (Einsatz) 20 AX 250 V~, Aus 2-pol.
Langbeschreibung
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 N-Leiter erforderlich mit Glimmlampe Art.-Nr. 98-220
ETIM Klasse
EC001590
Schaltungsart
Schalter 2-polig
Bedienungsart
Wippe/Taste
Zusammenstellung
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
Tastschalter
false
Anzahl der Betätigungswippen
1
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte
false
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Antibakterielle Behandlung
false
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
Beleuchtung
ja
Beleuchtungsfunktion
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart
Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK00
Nennspannung
250
Bemessungsstrom
-
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
20
Rückmeldekontakt
false
Anschlussart
Schraubklemme
Heizungsschalter
true
Waschmaschinenschalter
false
Gerätebreite
71
Gerätehöhe
71
Gerätetiefe
-
Einbautiefe
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
Kompatibel mit Google Assistant
false
Min. Tiefe der Gerätedose
NaN
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377504509.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models