??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
240-10
Kurzbeschreibung
Drehsteuergerät 1-10 V, Schaltfunktion
Langbeschreibung
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Helligkeitseinstellung für Lampen mit Betriebsgeräten mit 1-10-V-Schnittstelle Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Grundhelligkeit einstellbar Kurzschlussschutz des Schaltkontaktes durch integrierte Feinsicherung
ETIM Klasse
EC000534
Montageart
Unterputz
Steuerstrom
50
Bemessungsstrom
6.0
Nennspannung
230
Frequenz
-
Dimmung 1-10 V
true
Dimmung DALI
false
Dimmung DSI
false
Dimmung Touch and Dim
false
Dimmung mit Push-button
false
Dimmung herstellerspezifisch
false
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
false
Verwendbar mit Taste
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder
false
Verwendbar mit Präsenzmelder
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
false
Verwendbar mit Funktaste
false
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Verwendbar mit IR-Taste
false
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Farbe
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
Metallicfarbe
-
Transparent
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377416406.htm
Embedded user actions
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés