??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
211GDE
Kurzbeschreibung
Drehdimmer, 100 ... 1000 W
Langbeschreibung
mit Druck-Wechselschalter Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Glühlampen und HV-Halogenlampen Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Geeignet für Mischbetrieb bis zur angegebenen Gesamtleistung Produkteigenschaften Dimmprinzip Phasenabschnitt Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Wechselschaltung in Kombination mit Wechselschalter möglich Nennspannung: AC 230/240 V ~ Netzfrequenz: 50 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +25 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 100 ... 1000 W HV-Halogenlampen: 100 ... 1000 W Leistungsreduzierung pro 5 °C Überschreitung von 25 °C: −10 % bei Einbau in Holz- oder Trockenbauwand: −15 % bei Einbau in Mehrfachkombinationen: −20 % Anschluss: Schraubklemmen eindrähtig: max. 4 mm²
ETIM Klasse
EC000025
Zusammenstellung
Basiselement
Bedienungsart
Dreh-/Druckknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
App-Steuerung über Bluetooth
-
Dimmung Phasenanschnitt
false
Dimmung Phasenabschnitt
true
Seriendimmer
-
Lastart
ohmsche Last
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
false
Verwendbar mit Taste
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder
false
Verwendbar mit Präsenzmelder
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
false
Verwendbar mit Funktaste
false
Verwendbar mit IR-Taste
false
Montageart
Unterputz
Befestigungsart
Krallenbefestigung
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Halogenfrei
true
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Geeignet für Schutzart (IP)
-
Schlagfestigkeit
-
Nennspannung
ERROR
Frequenz
50.0
Steuerspannung
-
Nennleistung ohmsche Last
-
Nennleistung induktive Last
-
Nennleistung kapazitive Last
-
Max. Schaltleistung LED
-
Anschlussart
Schraubklemme
Aderquerschnitt
4.0
Gerätebreite
-
Gerätehöhe
-
Gerätetiefe
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377343054.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models