??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1702SE
Kurzbeschreibung
Schalteinsatz Relais, 2-kanalig
Langbeschreibung
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung und Motoren Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Anschluss von Nebenstellen möglich Testbetrieb zur Funktionsprüfung In Kombination mit LB-Management Taster 2fach: Zwei unabhängige Ausgänge Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar   In Kombination mit LB-Management Taster 1fach (Art.-Nrn. ..1700.., ..1701..), LB-Management Timer-Display, LB-Management Bewegungsmelder: Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten. Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar Ausschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar   In Kombination mit Nebenstelle 3-Draht und LB-Management Taster 2fach:   In Kombination mit Nebenstelle 2-Draht, Drehnebenstelle oder Taster:
ETIM Klasse
EC001588
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Relais
Lastart
universal
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
-
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
true
Verwendbar mit IR-Taste
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Nennspannung
230
Frequenz
-
Bemessungsstrom
16.0
Schaltleistung
1500.0
Schaltleistung HLK
-
Anzahl der Kanäle
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166882.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models