??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Abbildung
Artikelnummer
1701SE
Kurzbeschreibung
Schalteinsatz Relais, 1-kanalig, mit Nebenstelleneingang
Langbeschreibung
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 .., .. 1790 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung und Motoren Betrieb mit geeignetem Aufsatz Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Anschluss von Nebenstellen möglich Nachlaufzeiten einstellbar Testbetrieb zur Funktionsprüfung Adaptive Nullpunktschaltung Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom bei 35 °C Schaltstrom Motoren: 6 A Anschlussleistung bei 35 °C Glühlampen: 2300 W HV-Halogenlampen: 2300 W Elektronische Trafos: 1500 W Induktive Trafos: 1000 VA HV-LED-Lampen: typ. 400 W Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA Kapazitive Last: 920 VA (115 µF) Anschluss: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2 Einbautiefe: 24 mm Umgebungstemperatur: −25 ... +45 °C Lager-/Transporttemperatur: −20 ... +70 °C Anzahl Stellantriebe: 1 ... 10 Anzahl Nebenstellen Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10 Taster: unbegrenzt Nachlaufzeit: ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
ETIM Klasse
EC001588
Zusammenstellung
Basiselement
Ausführung
Relais
Lastart
universal
Nebenstelleneingang
true
Lichtwertspeicher
-
Verwendbar mit Taste
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder
true
Verwendbar mit Präsenzmelder
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer
true
Verwendbar mit Funktaste
true
Verwendbar mit IR-Taste
false
Montageart
Unterputz
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung der Oberfläche
-
Farbe
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Transparent
-
Nennspannung
230
Frequenz
50.0
Bemessungsstrom
16.0
Schaltleistung
2300.0
Schaltleistung HLK
-
Anzahl der Kanäle
-
Befestigungsart
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose
32.0
Kompatibel mit Apple HomeKit
-
Kompatibel mit Google Assistant
-
Kompatibel mit Amazon Alexa
-
IFTTT-Unterstützung verfügbar
-
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377166875.htm
Embedded user actions
Previews
3D
2D
Download CAD models